SILVYN® KLICK PG 11 GY
電線管グランド; PG 11; 公称寸法: 15.8; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; ハロゲンフリー; IP 68;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能
- 回転可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築
- 回転用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
16
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
全長
37 mm
全体幅
23 mm
光幅
12.5 mm
寸法
15.8
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 11
ネジピッチ
1,41
ネジ長
10 mm
レンチサイズ
21
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
15.8 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK PGの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61800850 | PG 13,5 | グレー | 18 | 50 |
61800855 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 50 |
61800860 | PG 7 | グレー | 10 | 50 |
61800865 | PG 7 | 黒 | 10 | 50 |
61800870 | PG 9 | グレー | 13 | 50 |
61800875 | PG 9 | 黒 | 13 | 50 |
61800880 | PG 11 | グレー | 16 | 50 |
61800885 | PG 11 | 黒 | 16 | 50 |
61800890 | PG 16 | グレー | 21 | 50 |
61800895 | PG 16 | 黒 | 21 | 50 |
61800900 | PG 21 | グレー | 28 | 25 |
61800905 | PG 21 | 黒 | 28 | 25 |
61800910 | PG 29 | グレー | 34 | 25 |
61800915 | PG 29 | 黒 | 34 | 25 |
61800920 | PG 36 | グレー | 42 | 25 |
61800925 | PG 36 | 黒 | 42 | 25 |
61800930 | PG 48 | グレー | 54 | 10 |
61800935 | PG 48 | 黒 | 54 | 10 |
閉じる
すべて表示