SILVYN® KLICK GPZ PG 7 BK
電線管グランド; PG 7; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69;

¥1,418
在庫切れ
型番
61801125
(¥1,418/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® KLICK GPZ PG 7 BK conduit gland -  Primary Image
SILVYN® KLICK GPZ PG 7 BK conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 追加ケーブルストレインリリーフ
  • 追加ケーブルシーリング

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

20.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

10

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

全長

51 mm

全体幅

17 mm

全体高さ

17 mm

光幅

3 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 7

ネジピッチ

1,27

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® KLICK-GPZの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61801120 PG 7 グレー 10 20
61801125 PG 7 10 20
61801130 PG 9 グレー 13 20
61801135 PG 9 13 20
61801140 PG 11 グレー 16 20
61801145 PG 11 16 20
61801150 PG 16 グレー 21 10
61801155 PG 16 21 10
61801160 PG 21 グレー 28 10
61801165 PG 21 28 10
61801170 PG 29 グレー 34 10
61801175 PG 29 34 10
61801180 PG 36 グレー 42 10
61801185 PG 36 42 10
61801190 PG 48 グレー 54 10
61801195 PG 48 54 10
61801200 PG 13,5 グレー 16 20
61801202 PG 13,5 グレー 18 20
61801205 PG 13,5 16 20
61801215 PG 13,5 18 20
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!