SILVYN® KLICK GPZ PG 11 BK
電線管グランド; PG 11; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 追加ケーブルストレインリリーフ
- 追加ケーブルシーリング
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築
- ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
20.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
16
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
59 mm
全体幅
23 mm
全体高さ
23 mm
光幅
5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 11
ネジピッチ
1,41
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® KLICK-GPZの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61801120 | PG 7 | グレー | 10 | 20 |
61801125 | PG 7 | 黒 | 10 | 20 |
61801130 | PG 9 | グレー | 13 | 20 |
61801135 | PG 9 | 黒 | 13 | 20 |
61801140 | PG 11 | グレー | 16 | 20 |
61801145 | PG 11 | 黒 | 16 | 20 |
61801150 | PG 16 | グレー | 21 | 10 |
61801155 | PG 16 | 黒 | 21 | 10 |
61801160 | PG 21 | グレー | 28 | 10 |
61801165 | PG 21 | 黒 | 28 | 10 |
61801170 | PG 29 | グレー | 34 | 10 |
61801175 | PG 29 | 黒 | 34 | 10 |
61801180 | PG 36 | グレー | 42 | 10 |
61801185 | PG 36 | 黒 | 42 | 10 |
61801190 | PG 48 | グレー | 54 | 10 |
61801195 | PG 48 | 黒 | 54 | 10 |
61801200 | PG 13,5 | グレー | 16 | 20 |
61801202 | PG 13,5 | グレー | 18 | 20 |
61801205 | PG 13,5 | 黒 | 16 | 20 |
61801215 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 20 |
閉じる
すべて表示