SILVYN® KLICK 90° PG 11 BK
アングルコンジットグランド; PG 11; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69;

¥997
在庫あり
型番
61801035
(¥997/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® KLICK 90° PG 11 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® KLICK 90° PG 11 BK angle conduit gland -  Primary Image
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
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 90°エルボーにより容易に設置可能
  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 高シーリング性能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 狭い場所での使用
  • 回転用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® RILL PA 12

コンジットサイズに対応

16

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

全体幅

42 mm

全体高さ

37.5 mm

光幅

15.5 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 11

ネジピッチ

1,41

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

115 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK 90° PGの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
56000100 PG 13,5 グレー 18 50
56000105 PG 13,5 18 50
61801020 PG 9 グレー 13 50
61801025 PG 9 13 50
61801030 PG 11 グレー 16 50
61801035 PG 11 16 50
61801040 PG 16 グレー 21 50
61801045 PG 16 21 50
61801050 PG 21 グレー 28 25
61801055 PG 21 28 25
61801060 PG 29 グレー 34 10
61801061 PG 36 グレー 42 10
61801062 PG 48 グレー 54 5
61801065 PG 29 34 10
61801075 PG 36 42 10
61801085 PG 48 54 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!