SILVYN® KLICK 90° PG 36 GY
アングルコンジットグランド; PG 36; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 42; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 68, IP 69;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
VDE certified
UL recognized
特長
- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 狭い場所での使用
- 回転用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
42
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
全体幅
83 mm
全体高さ
72 mm
光幅
36.5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 36
ネジピッチ
1,588
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK 90° PGの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
56000100 | PG 13,5 | グレー | 18 | 50 |
56000105 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 50 |
61801020 | PG 9 | グレー | 13 | 50 |
61801025 | PG 9 | 黒 | 13 | 50 |
61801030 | PG 11 | グレー | 16 | 50 |
61801035 | PG 11 | 黒 | 16 | 50 |
61801040 | PG 16 | グレー | 21 | 50 |
61801045 | PG 16 | 黒 | 21 | 50 |
61801050 | PG 21 | グレー | 28 | 25 |
61801055 | PG 21 | 黒 | 28 | 25 |
61801060 | PG 29 | グレー | 34 | 10 |
61801061 | PG 36 | グレー | 42 | 10 |
61801062 | PG 48 | グレー | 54 | 5 |
61801065 | PG 29 | 黒 | 34 | 10 |
61801075 | PG 36 | 黒 | 42 | 10 |
61801085 | PG 48 | 黒 | 54 | 5 |
閉じる
すべて表示