SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 18 BK
アングルコンジットグランド; M 20; 公称寸法: 21; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 18; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- シール
- 振動保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 強振動の用途
- 狭い場所での使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPAS
コンジットサイズに対応
18
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全体幅
32 mm
全体高さ
40 mm
光幅
14 mm
寸法
21
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
13 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
21 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® FPAG 90° Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55506480 | M 12 | 10 | 10 | |
55506485 | M 12 | 10 | 10 | |
55506490 | M 16 | 13 | 10 | |
55506495 | M 16 | 13 | 10 | |
55506500 | M 16 | 16 | 10 | |
55506505 | M 16 | 16 | 10 | |
55506510 | M 20 | 16 | 10 | |
55506515 | M 20 | 16 | 10 | |
55506520 | M 20 | 21 | 10 | |
55506521 | M 20 | 20 | 10 | |
55506525 | M 20 | 21 | 10 | |
55506526 | M 20 | 20 | 10 | |
55506530 | M 25 | 28 | 10 | |
55506531 | M 25 | 25 | 10 | |
55506535 | M 25 | 28 | 10 | |
55506536 | M 25 | 25 | 10 | |
55506540 | M 32 | 34 | 10 | |
55506545 | M 32 | 34 | 10 | |
55506550 | M 50 | 42 | 1 | |
55506555 | M 50 | 42 | 1 | |
55506560 | M 50 | 54 | 1 | |
55506565 | M 50 | 54 | 1 | |
55506570 | M 63 | 54 | 1 | |
55506575 | M 63 | 54 | 1 | |
55507070 | M 20 | 18 | 10 | |
55507075 | M 20 | 18 | 10 | |
55507080 | M 40 | 42 | 1 | |
55507085 | M 40 | 42 | 1 | |
55507090 | M 63 | 67 | 1 | |
55507095 | M 63 | 67 | 1 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ