SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 16 BK
アングルコンジットグランド; M 20; 公称寸法: 16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66;

¥689
在庫あり
型番
55506515
(¥689/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 16 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAG 90° M20X1.5 / 16 BK angle conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 90°エルボーにより容易に設置可能
  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • シール
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
  • 狭い場所での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

16

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全体幅

29 mm

全体高さ

38 mm

光幅

14 mm

寸法

16

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

13 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

16 mm

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FPAG 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506480 M 12 10 10
55506485 M 12 10 10
55506490 M 16 13 10
55506495 M 16 13 10
55506500 M 16 16 10
55506505 M 16 16 10
55506510 M 20 16 10
55506515 M 20 16 10
55506520 M 20 21 10
55506521 M 20 20 10
55506525 M 20 21 10
55506526 M 20 20 10
55506530 M 25 28 10
55506531 M 25 25 10
55506535 M 25 28 10
55506536 M 25 25 10
55506540 M 32 34 10
55506545 M 32 34 10
55506550 M 50 42 1
55506555 M 50 42 1
55506560 M 50 54 1
55506565 M 50 54 1
55506570 M 63 54 1
55506575 M 63 54 1
55507070 M 20 18 10
55507075 M 20 18 10
55507080 M 40 42 1
55507085 M 40 42 1
55507090 M 63 67 1
55507095 M 63 67 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!