SILVYN® FPAG 90° M12X1.5 / 10 BK
アングルコンジットグランド; M 12; 公称寸法: 10; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66;

¥653
在庫切れ
型番
55506485
(¥653/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAG 90° M12X1.5 / 10 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAG 90° M12X1.5 / 10 BK angle conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 90°エルボーにより容易に設置可能
  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • シール
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
  • 狭い場所での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

10

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全体幅

19 mm

全体高さ

24 mm

光幅

6.5 mm

寸法

10

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

10 mm

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FPAG 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506480 M 12 10 10
55506485 M 12 10 10
55506490 M 16 13 10
55506495 M 16 13 10
55506500 M 16 16 10
55506505 M 16 16 10
55506510 M 20 16 10
55506515 M 20 16 10
55506520 M 20 21 10
55506521 M 20 20 10
55506525 M 20 21 10
55506526 M 20 20 10
55506530 M 25 28 10
55506531 M 25 25 10
55506535 M 25 28 10
55506536 M 25 25 10
55506540 M 32 34 10
55506545 M 32 34 10
55506550 M 50 42 1
55506555 M 50 42 1
55506560 M 50 54 1
55506565 M 50 54 1
55506570 M 63 54 1
55506575 M 63 54 1
55507070 M 20 18 10
55507075 M 20 18 10
55507080 M 40 42 1
55507085 M 40 42 1
55507090 M 63 67 1
55507095 M 63 67 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!