SILVYN® FCE-V0 32/28.1X34.0 BK
被覆付メタルコンジット; 内径: 28.1mm; 外径: 34mm; 寸法: 32; スチール; ハロゲンフリー; 耐UV性
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
- 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
- 液密
アプリケーション
- 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
- 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
被覆付メタルコンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
あり
屈曲保護(固定時)
あり
屈曲保護(可動時)
あり
スロット
なし
内径
28.1
外径
34 mm
全長
25 mm
光幅
28.1 mm
寸法
32
EMCシールド
なし
シース材質
PUR(ポリウレタン)
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
表面保護
電解錫メッキ
滑らかなコンジット表面
あり
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
可動屈曲曲げ半径
125 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
95 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
あり
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL2
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:FDA
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。