UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64
バスケーブル; PROFIBUS DP; 固定配線; サージインピーダンス: 150; PVC; 紫:(スペース)認証:cUL listed
特長
- ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
- PLTC-ER認可、ケーブルトレーと産業用機械/工場間のオープンな配線向け、NEC 725.154 (D)準拠
- ケーブルの追加敷設保護は不要
アプリケーション
- 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け
- PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
82 kg/km
銅指数
26.000 kg/km
銅指数 (lb)
174.700 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2x0,64
ケーブル寸法
1X2X
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
1
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
外径
8.4 mm
ケーブル形状
丸形
アース線付
なし
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
なし
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
配線方法
ケーブルトレイ
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
67.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-10 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL FT4
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20201 まで UL 758
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL PLTC-ER まで UL 13 まで UL 444
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 217 (e-file number: E207868)
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
あり
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:ECOLAB
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- SIMATIC®はSiemens AGの登録商標です。FIPはWorld FIPの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB TRAYの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170856 | 1x2x0,64 | 26.000 kg/km | 82 kg/km |