UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8
バスケーブル; PROFIBUS DP; 捻り; サージインピーダンス: 150; PUR; 紫:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-納期目安:5営業日
torsion resistant
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
cUL listed US, UL listed US
特長
- ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
- 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
アプリケーション
- PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
66 kg/km
銅指数
31.000 kg/km
銅指数 (lb)
208.300 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧
3.6 kV
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X0,38
ケーブル寸法
1X2X0.38
導体サイズ (mm2)
0.38 mm²
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
捻り
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
32.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
120.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- SIMATIC®はSiemens AGの登録商標です。FIPはWorld FIPの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB TORSIONの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170332 | 1X2X0,38 | 31.000 kg/km | 66 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ