UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
バスケーブル; PROFIBUS DP; ケーブルキャリア; サージインピーダンス: 150; PUR; 紫
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon powerchain
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
特長
- ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
- 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
- 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
アプリケーション
- PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
123 kg/km
銅指数
59.000 kg/km
銅指数 (lb)
396.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
0.6 kV
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X0,64+3X1
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
5
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
10.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- SIMATIC®はSiemens AGの登録商標です。FIPはWorld FIPの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBIの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170227 | 1X2X0,64+3X1 | 59.000 kg/km | 123 kg/km |
閉じる
すべて表示