UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64
バスケーブル; PROFIBUS DP; ケーブルキャリア; サージインピーダンス: 150; PUR; 紫:(スペース)認証:cUL listed
特長
- ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
- 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
アプリケーション
- 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
- PROFIBUS DP (DIN 19245およびEN 50170 (SIEMENS SIMATIC® NETなど)に準拠しているため、FIP (Factory Instrumentation Protocol)にも適しています)。
- 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
58 kg/km
銅指数
30.100 kg/km
銅指数 (lb)
202.240 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X24AWG
ケーブル寸法
1X2X24 AWG
導体サイズ(AWG)
24 AWG
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
19
導体材質
裸銅
導体撚線
19本撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
追加のストランドエレメント
ドレイン線
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
支持材付き
なし
導体外径
2.55 mm
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(可動時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
65.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 75 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMX まで UL 444
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
あり
認証:VDE
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- SIMATIC®はSiemens AGの登録商標です。FIPはWorld FIPの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB FD P Aの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170822 | 1X2X24AWG | 30.100 kg/km | 58 kg/km |