UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1X2X0,64
バスケーブル; PROFIBUS DP; 固定配線; サージインピーダンス: 150; TPE; 紫
一時的な在庫切れ
特長
- 高温に対する追加のケーブル保護は不要
- 熱耐性
アプリケーション
- ギアユニットとピッチシステム間の中空軸内への設置
- 固定使用および高温領域での不連続な可動使用に適しています
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
72 kg/km
銅指数
30.100 kg/km
銅指数 (lb)
202.264 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2x0,64
ケーブル寸法
1X2X
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
フリース巻き
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
2.55 mm
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シース材質、短縮形
TPE
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
40.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
65 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C
短時間での最大温度
120 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB 105 plusの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 外径 | 銅指数 | 重量 | 線心数/サイズ | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170635 | 1x2x0,64 | 8 mm | 30.100 kg/km | 72 kg/km | 1x2x0,64 | 8 mm | 30.100 kg/km | 72 kg/km |