UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22
バスケーブル; 固定設置; PVC; 紫

¥390
在庫あり
型番
2170203
(¥390/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22 bus cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • RS485 / RS422に基づいた複数のバスシステムに最適

アプリケーション

  • 固定使用の場合 最大電磁シールド
  • バスシステム用バスケーブル(Modbus、SUCOnet P、Modulink P、VariNet-Pなど)
  • 乾燥または湿潤した室内
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

39 kg/km

銅指数

18.000 kg/km

銅指数 (lb)

120.940 lb/10,000 ft

電気特性

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

250 V

試験電圧/心-心

1.5 kV

試験電圧 心/シールド

1 kV

DCループ抵抗(@20℃)

186 Ω/km

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

キャパシタンス

60

製品構成

ケーブル寸法

1X2X0.22

導体サイズ (mm2)

0.22 mm²

素線数

7

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

2

ペア数

1

ペアラッピング

プラスチックフィルム

ペアシールドのタイプ

錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

ツイストペア

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

防鼠加工有

いいえ

外径

5.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 4001

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

45.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

114.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

自己消化性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS LDの全製品

型番 導体撚線 認証:cUL listed 銅指数 重量
2170203 極細ワイヤ いいえ 18.000 kg/km 39 kg/km
2170204 極細ワイヤ いいえ 28.000 kg/km 60 kg/km
2170205 極細ワイヤ いいえ 37.000 kg/km 72 kg/km
2170803 極細ワイヤ はい 18.000 kg/km 39 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!