UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 1X4X0.34; 黒; 7.6 mm

¥1,184
在庫あり
型番
2170386
(¥1,184/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34 bus cable -  Primary Image UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34 bus cable -   Secondary Image UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,34 bus cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked

特長

  • ツイストクアッドストランドにより、省スペースかつ低重量
  • 広い温度範囲
  • 油、石油、酸およびアルカリに対する優れた耐性

アプリケーション

  • ユーティリティビークル内での固定、一時的な可動、保護された使用に対応
  • カメラシステム、乗客向けエンターテインメント/インフォテインメント、発券システムへの接続に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

61 kg/km

銅指数

33.000 kg/km

銅指数 (lb)

221.730 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

サージインピーダンス

120 Ω

製品構成

線心数/サイズ

1X4X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

素線数

19

導体材質

裸銅

導体撚線

19ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

4

ツイストタイプ

スターカッド

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

一括シールドのカバー率

85 %

シールド上にラッピング

フリースラッピング

外径

7.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

60.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

114.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐候性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

Fast Connect(FC)仕様
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS HEAT 6722の全製品

型番 線心数/サイズ 外径 銅指数 重量
2170385 1X4X0.25 6.4 mm 26.000 kg/km 46 kg/km
2170386 1X4X0.34 7.6 mm 33.000 kg/km 61 kg/km
2170387 1X4X0.5 8.3 mm 41.000 kg/km 70 kg/km
2170388 1X4X0.75 9.5 mm 59.000 kg/km 95 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!