UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1x4x0,25
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 1X4X0.25; PUR; 黒; 6.4 mm
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon sturgeon signal
CANopen
CE marked
特長
- ツイストクアッドストランドにより、省スペースかつ低重量
- 広い温度範囲
- 油、石油、酸およびアルカリに対する優れた耐性
アプリケーション
- ユーティリティビークル内での固定、一時的な可動、保護された使用に対応
- カメラシステム、乗客向けエンターテインメント/インフォテインメント、発券システムへの接続に最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
46 kg/km
銅指数
26.000 kg/km
銅指数 (lb)
174.690 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CAN
電気特性
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X4X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
素線数
19
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
スターカッド
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
一括シールドのカバー率
85 %
シールド上にラッピング
フリースラッピング
外径
6.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
96.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐候性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
Fast Connect(FC)仕様