UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)
バスケーブル; FOUNDATION Fieldbus; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 100; PVC; 青; cUL リスト; 1X2X1.1+1X1.1; アーマー付き

¥2,635
在庫切れ
型番
2170353
(¥2,635/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) bus cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
Foundation Fieldbus
Foundation Fieldbus

特長

  • ケーブルは、ケーブルタイプAに関するISA/SP50およびFOUNDATION™フィールドバスの要件に適合しています。

アプリケーション

  • FOUNDATION™フィールドバスは、本質安全防爆領域、特にプロセスオートメーション分野で使用
  • 固定使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

182 kg/km

銅指数

125.000 kg/km

銅指数 (lb)

839.900 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

FOUNDATION Fieldbus

電気特性

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

300 V

試験電圧

1.5 kV

サージインピーダンス

100 Ω

製品構成

線心数/サイズ

1X2X1.1+1X1.1

導体サイズ (mm2)

1.1 mm²

導体公称外径 (mm)

1.1 mm

導体材質

裸銅

アース線含む

いいえ

線心数

3

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

アーマード付

はい

アーマードタイプ

コルゲート銅シース

外径

12.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

61.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

123.0 mm

固定配線時の温度範囲

-25 °C への 80 °C

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

UL 1581 パラグラフ 480 (60°C)

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS FFの全製品

型番 線心数/サイズ アーマード付 シース色 銅指数 重量
2170350 1X2X1.1+1X1.1 いいえ 48.300 kg/km 93 kg/km
2170351 1X2X1.1+1X1.1 はい 125.000 kg/km 182 kg/km
2170352 1X2X1.1 いいえ 39.700 kg/km 82 kg/km
2170353 1X2X1.1+1X1.1 はい 125.000 kg/km 182 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!