UNITRONIC® BUS FF 2
バスケーブル; FOUNDATION Fieldbus; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 100; PVC; 黄; cUL リスト; 1X2X1.1
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
cUL listed US, UL listed US
Foundation Fieldbus
特長
- ケーブルは、ケーブルタイプAに関するISA/SP50およびFOUNDATION™フィールドバスの要件に適合しています。
アプリケーション
- FOUNDATION™フィールドバスは、本質安全防爆領域、特にプロセスオートメーション分野で使用
- 固定使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
82 kg/km
銅指数
39.700 kg/km
銅指数 (lb)
358.100 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
FOUNDATION Fieldbus
電気特性
試験電圧
1.5 kV
サージインピーダンス
100 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X1.1
導体サイズ (mm2)
1.1 mm²
導体公称外径 (mm)
1.1 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
2
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
アーマード付
いいえ
アーマードタイプ
コルゲート銅シース
外径
7.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黄
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
118.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 105 °C
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
による耐油性
UL 1581 パラグラフ 480 (60°C)
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- Foundation™はFieldbus Foundationの商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ