UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
バスケーブル; AS-Interface; ケーブルチェーン; ケーブルの形状: フラット; ポリウレタン; ハロゲンフリー: はい; -40 °C への 80 °C; 黄

¥1,177
在庫あり
型番
2170317
(¥1,177/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 bus cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 バスケーブル - Icons
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5 バスケーブル -   Icons
UL recognized
UL recognized

特長

  • 特に耐油性と難燃性に優れている。
  • 耐油性アウターシースを備えた「TPE」バージョンは、水溶性冷却潤滑剤と併用することで、特に湿気の多い場所に適しています。
  • 幾何学的にコード化されたケーブルによる逆極性保護技術。
  • 電源とデータを別々のコアで同時に供給するイエロー・ケーブルは、完全なデータ交換を可能にし、配線の手間を軽減します。
  • LD」(Long Distance)バリアントは、モジュールをさらに遠くに接続でき、AS-i電源の追加を節約できます。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
  • シースの材質により、多くの用途に適している。
  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

74 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.500 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

AS-Interface

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

アース線含む

いいえ

線心数

2

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

防鼠加工有

いいえ

ケーブル形状

フラット

フラットケーブルの公称幅

10 mm

フラットケーブル高さ

4 mm

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

線心識別

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

DIN EN 60811-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21866 によると UL 758 (CCN: AVLV2 / e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS ASI FDの全製品

型番 シース材質 ハロゲンフリー 固定配線時の温度範囲 シース色 ケーブル寸法 認証:UL listed 認証:RU 認証:cUL listed 認証:cRU 銅指数 重量
2170317 ポリウレタン はい -40 °C への 80 °C 2X2.5 いいえ はい いいえ いいえ 48.000 kg/km 74 kg/km
2170318 ポリウレタン はい -40 °C への 80 °C 2X2.5 いいえ はい いいえ いいえ 48.000 kg/km 74 kg/km
2170357 ポリウレタン はい -40 °C への 80 °C 2X1.5 はい はい いいえ はい 29.000 kg/km 60 kg/km
2170358 ポリウレタン はい -40 °C への 80 °C 2X1.5 はい はい いいえ はい 29.000 kg/km 60 kg/km
2170830 熱可塑性エラストマー いいえ -40 °C への 105 °C 2X1.5 いいえ いいえ いいえ いいえ 29.000 kg/km 64 kg/km
2170831 熱可塑性エラストマー いいえ -40 °C への 105 °C 2X1.5 いいえ いいえ いいえ いいえ 29.000 kg/km 64 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!