UNITRONIC® BUS ASI LD FD P BK 2x2.5
バスケーブル; AS-Interface; ケーブルチェーン; ケーブルの形状: フラット; ポリウレタン; ハロゲンフリー: はい; -40 °C への 80 °C; 黒
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon powerchain
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P BK 2x2.5 バスケーブル - Icons
UL recognized
特長
- 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
- 特に耐油性と難燃性に優れている。
- 電源とデータを別々のコアで同時に供給するイエロー・ケーブルは、完全なデータ交換を可能にし、配線の手間を軽減します。
- DC30V補助電源伝送用黒色ケーブル。
- 幾何学的にコード化されたケーブルによる逆極性保護技術。
- LD」(Long Distance)バリアントは、モジュールをさらに遠くに接続でき、AS-i電源の追加を節約できます。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- センサー/アクチュエータレベルでの通信
- センサー/アクチュエータ配線
- シースの材質により、多くの用途に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
74 kg/km
銅指数
48.000 kg/km
銅指数 (lb)
322.500 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
AS-Interface
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
8.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
アース線含む
いいえ
線心数
2
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
ケーブル形状
フラット
フラットケーブルの公称幅
10 mm
フラットケーブル高さ
4 mm
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
線心識別
色
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21866 によると UL 758 (CCN: AVLV2 / e-file number: E63634)
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
UNITRONIC® BUS ASI FDの全製品
型番 | シース材質 | ハロゲンフリー | 固定配線時の温度範囲 | シース色 | ケーブル寸法 | 認証:UL listed | 認証:RU | 認証:cUL listed | 認証:cRU | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170317 | ポリウレタン | はい | -40 °C への 80 °C | 黄 | 2X2.5 | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 48.000 kg/km | 74 kg/km |
2170318 | ポリウレタン | はい | -40 °C への 80 °C | 黒 | 2X2.5 | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 48.000 kg/km | 74 kg/km |
2170357 | ポリウレタン | はい | -40 °C への 80 °C | 黄 | 2X1.5 | はい | はい | いいえ | はい | 29.000 kg/km | 60 kg/km |
2170358 | ポリウレタン | はい | -40 °C への 80 °C | 黒 | 2X1.5 | はい | はい | いいえ | はい | 29.000 kg/km | 60 kg/km |
2170830 | 熱可塑性エラストマー | いいえ | -40 °C への 105 °C | 黄 | 2X1.5 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 29.000 kg/km | 64 kg/km |
2170831 | 熱可塑性エラストマー | いいえ | -40 °C への 105 °C | 黒 | 2X1.5 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 29.000 kg/km | 64 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ