AS-I CLIPPING CLAMP
固定クランプ; 白; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥383
在庫あり
型番
61825000
(¥383/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AS-I CLIPPING CLAMP fastening clip -  Primary Image
AS-I CLIPPING CLAMP fastening clip -  Primary Image AS-I CLIPPING CLAMP fastening clip -   Secondary Image AS-I CLIPPING CLAMP fastening clip -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

特長

  • アクチュエータ/センサーIFクリップクランプ: ソケットのレセプタクルの円錐形状によりケーブルをしっかりと固定、 取外し可能
  • ハイグレードのアクリレート接着剤により迅速な取り付けが可能になり、ソケットにすぐに応力をかけることができ、ネジを使用して固定することもできます

アプリケーション

  • ケーブルおよび導体の固定留具
  • UNITRONIC® アクチュエータ/センサーIFバスケーブル用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

固定クランプ

梱包単位 (VPE)

500.000

PUあたりのピース

500 pc.

適合対象:

AS-Iケーブル

製品構成

接着剤

アクリル系

全長

25 mm

全体幅

20 mm

全体高さ

11.7 mm

ケーブル外径

3.3 mm

材質

ポリアミド

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

AS-I clip clampの全製品

型番 ケーブルタイ幅用 PUあたりのピース
61825000 500 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!