AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS
組み立て済みバスケーブル; ケーブルチェーン, 柔軟; PROFIBUS DP; SF/UTP; ポリウレタン; 1x2; M 12 (Bコード), ソケット, ストレート (180 °); M 12 (Bコード), プラグ, ストレート (180 °); 3 m

¥15,410
在庫あり
型番
22260869
(¥15,410/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -  Primary Image
AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -  Primary Image AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -   Engineering Drawing AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -   Engineering Drawing AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA

特長

  • 費用対効果が高く、合理的なPROFIBUS設置用配線
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 迅速かつ簡単にエラー追跡可能

アプリケーション

  • 機械工学およびプラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

組み立て済みバスケーブル

重量

0.29 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFIBUS DP

製品構成

ケーブル寸法

2X

線心数

2

シールド付き

はい

シース材質、短縮形

PUR

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

IP保護等級

IP 65
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS PB Cordsetsの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!