AB-PB-M12MA-2,0PUR
組み立て済みバスケーブル; ケーブルチェーン, 柔軟; PROFIBUS DP; SF/UTP; ポリウレタン; 1x2; M 12 (Bコード), プラグ, アングル (90 °); オープンエンド; 2 m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
特長
- 費用対効果が高く、合理的なPROFIBUS設置用配線
- コンパクトな寸法により省スペース
- 迅速かつ簡単にエラー追跡可能
アプリケーション
- 機械工学およびプラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
組み立て済みバスケーブル
重量
0.167 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
製品構成
ケーブル寸法
2X
線心数
2
シールド付き
はい
シース材質、短縮形
PUR
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
防爆エリアでの使用
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40