HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2
GOF; 8x OS2; J-光インドアケーブル: J-V(ZN)HH; 固定設置; アラミド糸; ハロゲンフリー化合物; 黄

¥945
在庫切れ
型番
26000908
(¥945/M)
税込

一時的な在庫切れ

HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 fibre optic cable -   Other Image
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 fibre optic cable -   Other Image HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free

特長

  • フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
  • ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
  • ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • バックボーン・ネットワーク・エリア用。
  • ダクトや密閉された設置チャンネルへの固定設置用。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

77 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 1550 nm 有効 0.4 dB / km
で 1310 nm 有効 0.4 dB / km

製品構成

ファイバー数

0.275

J-屋内用光ケーブル

J-V(ZN)HH

光ファイバーケーブルカテゴリ

分割可能なブレイクアウトケーブル

線心数

8

アーマード付

いいえ

ストレインリリーフ付

アラミド糸

光ファイバータイプ

シングルモード・ファイバー

ファイバー数

8

導体外径

2.1 mm

最小外径

9.7 mm

外径

9.7 mm

最大外径

9.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

9 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

アーマード付

はい

Diameter tight buffer

0.9 mm

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

LSZH

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1021

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

145.5 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

194.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

145.5 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

0 °C まで 50 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

いいえ

横方向への水密性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

フルコア

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OS2

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® HRH breakout cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 総ファイバー寸法 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数 重量
26000102 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 2 2 35 kg/km
26000104 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 4 4 44 kg/km
26000108 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 8 8 77 kg/km
26000112 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 12 12 100 kg/km
26000202 50 µm 125 µm 242 µm OM2 2 2 35 kg/km
26000204 50 µm 125 µm 242 µm OM2 4 4 44 kg/km
26000208 50 µm 125 µm 242 µm OM2 8 8 77 kg/km
26000212 50 µm 125 µm 242 µm OM2 12 12 100 kg/km
26000302 50 µm 125 µm 242 µm OM3 2 2 35 kg/km
26000304 50 µm 125 µm 242 µm OM3 4 4 44 kg/km
26000308 50 µm 125 µm 242 µm OM3 8 8 77 kg/km
26000312 50 µm 125 µm 242 µm OM3 12 12 100 kg/km
26000402 50 µm 125 µm 242 µm OM4 2 2 35 kg/km
26000404 50 µm 125 µm 242 µm OM4 4 4 44 kg/km
26000408 50 µm 125 µm 242 µm OM4 8 8 77 kg/km
26000412 50 µm 125 µm 242 µm OM4 12 12 100 kg/km
26000902 9 µm 125 µm 242 µm OS2 2 2 35 kg/km
26000904 9 µm 125 µm 242 µm OS2 4 4 44 kg/km
26000908 9 µm 125 µm 242 µm OS2 8 8 77 kg/km
26000912 9 µm 125 µm 242 µm OS2 12 12 100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!