HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM4
GOF; 8x OM4; J-光インドアケーブル: J-V(ZN)HH; 固定設置; アラミド糸; ハロゲンフリー化合物; 紫

¥1,328
在庫あり
型番
26000408
(¥1,328/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:2000
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM4 fibre optic cable -   Other Image
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM4 fibre optic cable -   Other Image HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM4 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free

特長

  • フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
  • ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
  • ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • バックボーン・ネットワーク・エリア用。
  • ダクトや密閉された設置チャンネルへの固定設置用。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

77 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 3500 MHz*km
で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.2

J-屋内用光ケーブル

J-V(ZN)HH

光ファイバーケーブルカテゴリ

分割可能なブレイクアウトケーブル

線心数

8

アーマード付

いいえ

ストレインリリーフ付

アラミド糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

8

導体外径

2.1 mm

最小外径

9.7 mm

外径

9.7 mm

最大外径

9.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

50 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

アーマード付

はい

Diameter tight buffer

0.9 mm

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

LSZH

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

145.5 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

194.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

145.5 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

0 °C まで 50 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

いいえ

横方向への水密性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

フルコア

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM4

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

HITRONIC® HRH breakout cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 総ファイバー寸法 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数 重量
26000102 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 2 2 35 kg/km
26000104 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 4 4 44 kg/km
26000108 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 8 8 77 kg/km
26000112 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 12 12 100 kg/km
26000202 50 µm 125 µm 242 µm OM2 2 2 35 kg/km
26000204 50 µm 125 µm 242 µm OM2 4 4 44 kg/km
26000208 50 µm 125 µm 242 µm OM2 8 8 77 kg/km
26000212 50 µm 125 µm 242 µm OM2 12 12 100 kg/km
26000302 50 µm 125 µm 242 µm OM3 2 2 35 kg/km
26000304 50 µm 125 µm 242 µm OM3 4 4 44 kg/km
26000308 50 µm 125 µm 242 µm OM3 8 8 77 kg/km
26000312 50 µm 125 µm 242 µm OM3 12 12 100 kg/km
26000402 50 µm 125 µm 242 µm OM4 2 2 35 kg/km
26000404 50 µm 125 µm 242 µm OM4 4 4 44 kg/km
26000408 50 µm 125 µm 242 µm OM4 8 8 77 kg/km
26000412 50 µm 125 µm 242 µm OM4 12 12 100 kg/km
26000902 9 µm 125 µm 242 µm OS2 2 2 35 kg/km
26000904 9 µm 125 µm 242 µm OS2 4 4 44 kg/km
26000908 9 µm 125 µm 242 µm OS2 8 8 77 kg/km
26000912 9 µm 125 µm 242 µm OS2 12 12 100 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!