GOF Connector SC Single-mode BL /4PC
光ファイバーコネクター; SC; プラグ; シンプレクス;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 組立に理想的
- 組立手順: ケーブルの用意/ 接着/圧着/研磨
- 組立説明書はGOF組立用ツールボックスにあります(Lapp製品には含まれません)
- コネクタの組付けは訓練された光学機器取扱者が行ってください
アプリケーション
- 製造または実験環境用コネクタアセンブリ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色)
重量
0.002 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
製品構成
直接取付可能
はい
防塵キャップ
いいえ
コネクタの直径
2.8 mm
全長
48 mm
全体幅
8.9 mm
全体高さ
7.3 cm
フェルール径
2.5 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
SC
研磨タイプ 接触面
APC
研削タイプ 接触面 説明
アングルド・フィジカル・コンタクト
最小ケーブルクランプ範囲
2.8 mm
最大ケーブルクランプ範囲
2.8 mm
接続可能な最大電線径(mm)
2.8 mm
適合光ファイバータイプ
シングルモード・ファイバー
フェルール材
ジルコニア
コネクタカラー
青
製品特性
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
80 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
データ/シグナル
組立後の引張強度
100 N
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-4に準拠したSC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
GOF connector SCの全製品
型番 | 納入範囲 | 適合光ファイバータイプ | 研磨タイプ 接触面 | 研削タイプ 接触面 説明 |
---|---|---|---|---|
29110198 | コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | マルチモードファイバー | ||
29110199 | コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | マルチモードファイバー | ||
29110988 | コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | シングルモード・ファイバー | APC | アングルド・フィジカル・コンタクト |
29110989 | コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | シングルモード・ファイバー | APC | アングルド・フィジカル・コンタクト |
29110998 | コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | シングルモード・ファイバー | APC | アングルド・フィジカル・コンタクト |
29110999 | コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) | シングルモード・ファイバー | APC | アングルド・フィジカル・コンタクト |
閉じる
すべて表示