HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM4
GOF; 8x OM4; A-屋外用光ファイバーケーブル: A-DQ(ZN)B2Y; 固定配線; グラスファイバー; PE(ポリエチレン); 黒
一時的な在庫切れ
特長
- フレキシブルでコンパクトなデザインにより、取り扱いが容易です。
- ゲル充填のセンタールースチューブは、縦横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
- 強化グラスファイバー材質で、ストレインリリーフや防鼠に最適です。
- 低摩擦アウターシースおよび小さい曲げ半径により、空気を送ってケーブルを敷設することができます。
- ケーブル内部は金属を使用していないため、電磁波の発生がありません。
アプリケーション
- 屋外使用向け。
- WANネットワークに最適。
- バックボーンネットワークエリアでの使用。
- 乾燥または濡れた環境、厳しい環境で使用可能です。
- 直接埋設に最適。
- 配線ダクトやレースウェイなどの固定配線用です。
- ケーブルトレイへのオープン配線用。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PEシースには高い耐酸性と耐アルカリ性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
40 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 3500 MHz*kmで 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.2
A-屋外用光ファイバーケーブル
A-DQ(ZN)B2Y
光ファイバーケーブルカテゴリ
gel-filled loose tube cable
線心数
1
アーマード付
なし
防鼠加工有
あり
ストレインリリーフ付
グラスファイバー
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
8
コアあたりのファイバー数
8
最小外径
7.3 mm
外径
7.3 mm
最大外径
7.3 mm
ケーブル形状
丸形
ファイバーコア寸法
50 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
アーマード付
なし
絶縁体材質
glass
絶縁体材質
glass
リップコードを引張る
あり
シース材質
PE(ポリエチレン)
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定配線
配線方法
直接埋設
連続屈曲用
なし
埋設に好適
ダイレクトコンジット内
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
防爆エリアでの使用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
109.5 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
146.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
146.0 mm
固定配線時の引張張力
1500 N
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
なし
PWISフリー
なし
長期的な防水性
あり
横方向への水密性
あり
最大ダブル圧力
3000
Fast Connect(FC)仕様
なし
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
屋外用途
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM4
規格・認証
UKCA マーキング
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
HITRONIC® HQN outdoor cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27600104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 8.3 mm | 50 kg/km |
27600204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 8.3 mm | 50 kg/km |
27600304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 8.3 mm | 50 kg/km |
27600404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 8.3 mm | 65 kg/km |
27600904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 7.3 mm | 40 kg/km |
27600924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 8.3 mm | 50 kg/km |