HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3
GOF; 8x OM3; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; 黒

¥1,232
在庫切れ
型番
27560308
(¥1,232/M)
税込

一時的な在庫切れ

HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 fibre optic cable -  Primary Image HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
waterproof
waterproof

特長

  • 火災発生中および火災の後のデーター伝達を保証します。(IEC 60331-25規格による)
  • 防火対策が重要な地下トンネルへの設置に最適
  • シースを追加することにより、厳しい環境で使用するファイバーを保護できます。
  • 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
  • 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性

アプリケーション

  • 火をツールとして使用する工業分野
  • 可燃性が高いまたは火災が発生しやすい場所
  • 屋内使用および屋外使用
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

123 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 1500 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.2

A-屋外用光ファイバーケーブル

A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

J-屋内用光ケーブル

A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

U-オプティカル・ユニバーサル・ケーブル

U-DQ(ZN)H(SR)H

光ファイバーケーブルカテゴリ

ゲル入りルース・チューブ・ケーブル

線心数

1

アーマード付

はい

アーマードタイプ

波型スチールテープ

ストレインリリーフ付

ガラス糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

8

コアあたりのファイバー数

8

最小外径

9.6 mm

外径

9.6 mm

最大外径

9.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

50 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

アーマード付

いいえ

外形寸法図

242 µm

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

インナーシース材質 短縮形

ハロゲンフリー化合物

インナーシース材質 短縮形

LSZH

インナーシース色

リップコードを引張る

いいえ

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

ファイバーコア寸法

50 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

配線方法

ケーブルチャンネル

連続屈曲用

いいえ

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
コンジット内

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

144.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

192.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

固定配線時の引張張力

1500 N

固定配線時の温度範囲

-30 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 50 °C

設置最低温度

-10 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

はい

横方向への水密性

はい

最大ダブル圧力

2000

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

ルースチューブ

光ファイバーケーブル、インサート

ユニバーサル

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM3

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® FIREの全製品

型番 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 総ファイバー寸法 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数 重量
27560104 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 4 4 123 kg/km
27560108 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 8 8 123 kg/km
27560112 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 12 12 123 kg/km
27560124 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 24 24 188 kg/km
27560204 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 4 4 123 kg/km
27560208 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 8 8 123 kg/km
27560212 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 12 12 123 kg/km
27560224 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 24 24 188 kg/km
27560304 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 4 4 123 kg/km
27560308 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 8 8 123 kg/km
27560312 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 12 12 123 kg/km
27560324 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 24 24 188 kg/km
27560404 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 4 4 123 kg/km
27560408 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 8 8 123 kg/km
27560412 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 12 12 123 kg/km
27560424 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 24 24 188 kg/km
27560904 9 µm 125 µm 242 µm OS2 1 4 4 123 kg/km
27560908 9 µm 125 µm 242 µm OS2 1 8 8 123 kg/km
27560912 9 µm 125 µm 242 µm OS2 1 12 12 123 kg/km
27560924 9 µm 125 µm 242 µm OS2 1 24 24 188 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!