HITRONIC® FIRE 24G 62,5/125 OM1
GOF; 24x OM1; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; 黒
一時的な在庫切れ
特長
- 火災発生中および火災の後のデーター伝達を保証します。(IEC 60331-25規格による)
- 防火対策が重要な地下トンネルへの設置に最適
- シースを追加することにより、厳しい環境で使用するファイバーを保護できます。
- 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
- 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
アプリケーション
- 火をツールとして使用する工業分野
- 可燃性が高いまたは火災が発生しやすい場所
- 屋内使用および屋外使用
- 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
188 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 200 MHz*kmで 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.275
A-屋外用光ファイバーケーブル
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
J-屋内用光ケーブル
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
U-オプティカル・ユニバーサル・ケーブル
U-DQ(ZN)H(SR)H
光ファイバーケーブルカテゴリ
ゲル入りルース・チューブ・ケーブル
線心数
1
アーマード付
はい
アーマードタイプ
波型スチールテープ
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
24
コアあたりのファイバー数
24
最小外径
12.6 mm
外径
12.6 mm
最大外径
12.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
245 µm
アーマード付
いいえ
外形寸法図
242 µm
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
インナーシース材質 短縮形
ハロゲンフリー化合物
インナーシース材質 短縮形
LSZH
インナーシース色
黒
リップコードを引張る
いいえ
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
LSZH
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
配線方法
ケーブルチャンネル
連続屈曲用
いいえ
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内コンジット内
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
189.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
252.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
252.0 mm
固定配線時の引張張力
1500 N
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
はい
横方向への水密性
はい
最大ダブル圧力
2000
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
ユニバーサル
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM1
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
HITRONIC® FIREの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27560104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km |