HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2
GOF; 4x OS2; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; 黒
一時的な在庫切れ
特長
- 火災発生中および火災の後のデーター伝達を保証します。(IEC 60331-25規格による)
- 防火対策が重要な地下トンネルへの設置に最適
- シースを追加することにより、厳しい環境で使用するファイバーを保護できます。
- 保護材により強い機械的ストレスから適切に保護、および防鼠加工
- 縦方向の耐UVおよび横方向の防水性
アプリケーション
- 火をツールとして使用する工業分野
- 可燃性が高いまたは火災が発生しやすい場所
- 屋内使用および屋外使用
- 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
123 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 1310 nm 有効 0.4 dB / kmで 1550 nm 有効 0.4 dB / km
製品構成
ファイバー数
0.2
A-屋外用光ファイバーケーブル
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
J-屋内用光ケーブル
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
U-オプティカル・ユニバーサル・ケーブル
U-DQ(ZN)H(SR)H
光ファイバーケーブルカテゴリ
ゲル入りルース・チューブ・ケーブル
線心数
1
アーマード付
はい
アーマードタイプ
波型スチールテープ
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
シングルモード・ファイバー
ファイバー数
4
コアあたりのファイバー数
4
最小外径
9.6 mm
外径
9.6 mm
最大外径
9.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
9 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
アーマード付
いいえ
外形寸法図
242 µm
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
インナーシース材質 短縮形
ハロゲンフリー化合物
インナーシース材質 短縮形
LSZH
インナーシース色
黒
リップコードを引張る
いいえ
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
LSZH
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
ファイバーコア寸法
9 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
配線方法
ケーブルチャンネル
連続屈曲用
いいえ
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内コンジット内
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
144.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
192.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
192.0 mm
固定配線時の引張張力
1500 N
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
はい
横方向への水密性
はい
最大ダブル圧力
2000
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
ユニバーサル
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OS2
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
HITRONIC® FIREの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27560104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km | |
27560904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 123 kg/km | |
27560908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 123 kg/km | |
27560912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 123 kg/km | |
27560924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 188 kg/km |