GOF DUPLEX Patchcord ST/SC G50 OM2, 5m
グラスファイバー; 光ファイバーパッチケーブル; GOF; ST(BFOC) UPC / SC-D (DUPLEX) UPC; OM2; 5 m

¥3,032
在庫あり
型番
29021205
(¥3,032/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon powerchain
icon powerchain

特長

  • 光学デバイス間の「プラグ&プレイ」接続
  • 非永久接続のため装置を簡単に変更可能
  • 2つのアクティブな光学式コンポーネント間の直接接続に対応
  • 光学送信器、受信器、端子箱の接続

アプリケーション

  • 屋内使用
  • LANコネクタ
  • データセンター
  • ディストリビュータキャビネット
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーパッチケーブル

納入範囲

防塵キャップ付き

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

製品構成

防鼠加工有

いいえ

ファイバー数

2

アセンブリの全長

2 m

直接取付可能

はい

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

最小勘合サイクル

1000

防爆エリアでの使用

いいえ

設置最低温度

-10 °C

最大取付温度

60 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

70 °C

耐油性

いいえ

長期的な防水性

いいえ

横方向への水密性

いいえ

組立後の引張強度

100 N

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM2

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-4に準拠したSC
IEC 61754-2に準拠したST(BFOC)

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!