GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM2, 10m
グラスファイバー; 光ファイバーパッチケーブル; GOF; LC-D (DUPLEX) UPC / SC-D (DUPLEX) UPC; OM2; 10 m

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
29031210

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon powerchain
icon powerchain

特長

  • 光学デバイス間の「プラグ&プレイ」接続
  • 非永久接続のため装置を簡単に変更可能
  • 2つのアクティブな光学式コンポーネント間の直接接続に対応
  • 光学送信器、受信器、端子箱の接続

アプリケーション

  • 屋内使用
  • LANコネクタ
  • データセンター
  • ディストリビュータキャビネット
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーパッチケーブル

納入範囲

防塵キャップ付き

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

製品構成

防鼠加工有

いいえ

ファイバー数

2

アセンブリの全長

2 m

直接取付可能

はい

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

最小勘合サイクル

1000

防爆エリアでの使用

いいえ

設置最低温度

-10 °C

最大取付温度

60 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

70 °C

耐油性

いいえ

長期的な防水性

いいえ

横方向への水密性

いいえ

組立後の引張強度

100 N

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM2

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-20に準拠したLC
IEC 61754-4に準拠したSC

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!