GOF DUPLEX Patchcord LC/LC G50 OM4, 10m
グラスファイバー; 光ファイバーパッチケーブル; GOF; LC-D (DUPLEX) UPC / LC-D (DUPLEX) UPC; OM4; 10 m
一時的な在庫切れ
icon powerchain
特長
- 光学デバイス間の「プラグ&プレイ」接続
- 非永久接続のため装置を簡単に変更可能
- 2つのアクティブな光学式コンポーネント間の直接接続に対応
- 光学送信器、受信器、端子箱の接続
アプリケーション
- 屋内使用
- LANコネクタ
- データセンター
- ディストリビュータキャビネット
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーパッチケーブル
納入範囲
防塵キャップ付き
梱包単位 (VPE)
1.000
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
製品構成
防鼠加工有
いいえ
ファイバー数
2
アセンブリの全長
2 m
直接取付可能
はい
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
最小勘合サイクル
1000
防爆エリアでの使用
いいえ
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
60 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
70 °C
耐油性
いいえ
長期的な防水性
いいえ
横方向への水密性
いいえ
組立後の引張強度
100 N
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM4
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-20に準拠したLC
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
GOF DUPLEX patchcordの全製品
閉じる
すべて表示