ETHERLINE® ACCESS UF16T
アンマネージド・スイッチ; PROFINET CC-A; インターフェイス:
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
UL listed
特長
- 5、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
- 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。
- ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。
- U "バージョンは印象的な堅牢設計で、"UF "バージョンは大幅な省スペース、コンパクト設計が印象的です。どちらのタイプも、35mmトップハットレールに直接取り付けることを目的としている。
- U型では、プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
- "U "バリアントは、"ブロードキャスト・ストーム・プロテクション "機能により、ネットワークの過負荷を防ぎます(スイッチで起動可能)。
- 「UF08T "と "UF16T "は、PROFINET("コンフォーマンスクラスA")に準拠し、LLDPとPTCPの機能をブロックし、テレグラムの無限の循環を防ぎます。
アプリケーション
- オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
- コントロールキャビネット用。
- UF08T "と "UF16T "は、PROFINETネットワーク("適合クラスA")での使用にも適しています。
- U "バリアントは、-10℃~+60℃の過酷な環境(保護等級IP 30)で使用できます。
- "UF "バリエーション(保護等級IP 20)は、拡張温度範囲(-25℃~+75℃)で使用できます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
アンマネージド・スイッチ
重量
0.27 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
最大消費電流
0.1 A
製品構成
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
32 mm
全体幅
123 mm
全体高さ
76 mm
ハウジング材質
アルミニウム
ハウジング材質 短縮形
Al
ハウジング色
シルバー
インターフェイス
銅
インターフェイス(銅)
10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45
ポート数
16
スイッチバージョン
PROFINET対応
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
75 °C
難燃性
いいえ
データ伝送レート
100
パッケージバッファサイズ
4096 kbit
MACテーブルサイズ
16 k
産業用プロトコル
PROFINET CC-A
スイッチングプロトコル
ブロードキャスト・ストーム・プロテクション
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。