ETHERLINE® ACCESS UF08T
アンマネージド・スイッチ; PROFINET CC-A; インターフェイス:

¥55,316
在庫あり
型番
21700145
(¥55,316/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
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
UL listed
UL listed

特長

  • 5、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
  • 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。
  • ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。
  • U "バージョンは印象的な堅牢設計で、"UF "バージョンは大幅な省スペース、コンパクト設計が印象的です。どちらのタイプも、35mmトップハットレールに直接取り付けることを目的としている。
  • U型では、プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
  • "U "バリアントは、"ブロードキャスト・ストーム・プロテクション "機能により、ネットワークの過負荷を防ぎます(スイッチで起動可能)。
  • 「UF08T "と "UF16T "は、PROFINET("コンフォーマンスクラスA")に準拠し、LLDPとPTCPの機能をブロックし、テレグラムの無限の循環を防ぎます。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • コントロールキャビネット用。
  • UF08T "と "UF16T "は、PROFINETネットワーク("適合クラスA")での使用にも適しています。
  • U "バリアントは、-10℃~+60℃の過酷な環境(保護等級IP 30)で使用できます。
  • "UF "バリエーション(保護等級IP 20)は、拡張温度範囲(-25℃~+75℃)で使用できます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

アンマネージド・スイッチ

重量

0.15 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

動作電圧範囲

18 V - 30 V DC

最大消費電流

0.1 A

定格オペレーティング電圧

24 V DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

32 mm

全体幅

65 mm

全体高さ

76 mm

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジング色

シルバー

インターフェイス

インターフェイス(銅)

10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45

ポート数

8

スイッチバージョン

PROFINET対応

製品特性

IP保護等級

IP 20

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

データ伝送レート

100

パッケージバッファサイズ

448 kbit

MACテーブルサイズ

1 k

産業用プロトコル

PROFINET CC-A

スイッチングプロトコル

ブロードキャスト・ストーム・プロテクション

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS U IP20の全製品

型番 産業用プロトコル ポート数
21700120 Ethernet 16
21700123 Ethernet 5
21700124 Ethernet 8
21700144 PROFINET CC-A 5
21700145 PROFINET CC-A 8
21700146 PROFINET CC-A 16
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!