ETHERLINE® ACCESS U16T
アンマネージド・スイッチ; Ethernet; インターフェイス: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

¥150,762
在庫あり
型番
21700120
(¥150,762/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® ACCESS U16T unmanaged switch -  Primary Image
ETHERLINE® ACCESS U16T unmanaged switch -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed

特長

  • 5、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
  • 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。
  • ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。
  • U "バージョンは印象的な堅牢設計で、"UF "バージョンは大幅な省スペース、コンパクト設計が印象的です。どちらのタイプも、35mmトップハットレールに直接取り付けることを目的としている。
  • U型では、プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
  • "U "バリアントは、"ブロードキャスト・ストーム・プロテクション "機能により、ネットワークの過負荷を防ぎます(スイッチで起動可能)。
  • 「UF08T "と "UF16T "は、PROFINET("コンフォーマンスクラスA")に準拠し、LLDPとPTCPの機能をブロックし、テレグラムの無限の循環を防ぎます。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • コントロールキャビネット用。
  • UF08T "と "UF16T "は、PROFINETネットワーク("適合クラスA")での使用にも適しています。
  • U "バリアントは、-10℃~+60℃の過酷な環境(保護等級IP 30)で使用できます。
  • "UF "バリエーション(保護等級IP 20)は、拡張温度範囲(-25℃~+75℃)で使用できます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

アンマネージド・スイッチ

重量

0.27 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

動作電圧範囲

12 V - 48 V DC

最大消費電流

0.7 A

定格オペレーティング電圧

24 V AC rms / DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

106 mm

全体幅

79.6 mm

全体高さ

134 mm

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジング色

インターフェイス

インターフェイス(銅)

10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 16 x RJ 45

ポート数

16

スイッチバージョン

アンマネージド

製品特性

IP保護等級

IP 30

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-10 °C

最高動作温度

60 °C

難燃性

いいえ

データ伝送レート

100

パッケージバッファサイズ

2 Mbit/s

MACテーブルサイズ

8 k

産業用プロトコル

Ethernet

スイッチングプロトコル

ブロードキャスト・ストーム・プロテクション

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS U IP20の全製品

型番 産業用プロトコル ポート数
21700120 Ethernet 16
21700123 Ethernet 5
21700124 Ethernet 8
21700144 PROFINET CC-A 5
21700145 PROFINET CC-A 8
21700146 PROFINET CC-A 16
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!