IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S
イーサネットケーブル(パッチケーブル); 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; PUR(ポリウレタン); 4x2; M 12 (Xコード), ソケット, ストレート (180 °); M 12 (Xコード), ソケット, ストレート (180 °):(スペース)15 m
一時的な在庫切れ
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
ETHERNET/IP
特長
- Cat.6Aの大容量イーサネット通信により、最大10 Gbit/sの60 m距離でのデータ伝送
- ペアホイルシールドと銅編組シールドの二重シールド(S/FTP)により、電磁干渉に対する保護を実現しています。
- 特殊な防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した建築物の配線用。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- バス用の規格に準拠(カテゴリーM3(IIおよびIII)の車両に対するUNECE-R 118に準拠した耐火試験)。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル(パッチケーブル)
重量
740.000 g
銅指数
420.000 kg/km
銅指数 (lb)
925.946 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
製品構成
シールド付き
あり
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
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
ETHERLINE® FLEX Cat.6A patchcordsの全製品
閉じる
すべて表示