ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2x2x22
イーサネットケーブル; 固定配線; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®アプリケーション: タイプA; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 緑
一時的な在庫切れ
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5性能。
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- Fast Connect「FC」仕様でケーブル加工が容易になります。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- PROFINET Type A:固定配線用(単芯)。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 「YY」シリーズは、温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- TRAY ER PN Y FCバージョンは、コンジット不要でケーブルトレイ配線可能です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
銅指数 (lb)
204.300 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
600 V AC rms まで UL AWM50 V AC rms まで IEC
超低電圧
あり
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
115 Ω/km
最小絶縁抵抗
500 MΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
製品構成
ケーブル寸法
2X2X22 AWG
導体サイズ(AWG)
22 AWG
素線数
1
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
1.4 mm
導体外径
1.5 mm
最大線心外径
1.6 mm
最小外径
6.2 mm
最大外径
6.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
PROFINET®アプリケーション
タイプA
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
68.0 mm
設置最低温度
-20 °C
最大取付温度
60 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20201 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL PLTC-ER まで UL 13
認証:cRU
あり
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMG (75°C) まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® PN Cat.5の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 固定配線時の温度範囲 | に準拠した難燃性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170879 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 80 °C | CSA FT4 | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 70 kg/km |
2170891 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 70 °C | IEC 60332-1-2 | 6.3 mm | 30.400 kg/km | 56 kg/km |
2170893 | 2x2x22/1AWG | -40 °C まで 80 °C | IEC 60332-1-2 | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 70 kg/km |
2170933 | 2x2x22/1AWG | -25 °C まで 80 °C | CSA FT4 | 7.7 mm | 30.400 kg/km | 60 kg/km |