ETHERLINE® TRAY Cat.7 Y 4x22/1
イーサネットケーブル; 固定配線; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; 緑
一時的な在庫切れ
特長
- 北米向けケーブル。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- UL PLTC(Power Limited Tray Cable)に認定されており、トレイケーブルとして配線可能です。
- 様々な用途・環境で使用可能です。
- IPカメラやアクセスポイントなど、低消費電力を必要とするネットワーク機器の電源とデータを同時に供給するためのPoE(Power-over-Ethernet)に対応したケーブルです。
- ペアホイルシールドと銅編組シールドの二重シールド(S/FTP)により、電磁干渉に対する保護を実現しています。
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大10 Gbit/sのCat.7A性能。
- 600MHzまでの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号のデータ伝送に対応。
アプリケーション
- ケーブルトレイに他のケーブルタイプと一緒にオープンで設置する場合。
- 固定配線用で、機械インターフェイスに汎用的に使用でき、データや信号伝送用として使用できます。
- EtherCAT、EtherNET/IPおよび4ペアPROFINETアプリケーションにも最適。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
0.101 kg
銅指数
59.368 kg/km
銅指数 (lb)
356.140 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
600 V AC rms according to (manufacturer information)
定格電圧:線間
300 V AC rms まで UL/CSA600 V AC rms まで UL AWM600 V AC rms まで CSA AWM
Supports Power over Ethernet
IEEE 802.3at (PoE+)
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
製品構成
ケーブル寸法
4X2X22 AWG
導体サイズ (mm2)
0.38 mm²
導体サイズ(AWG)
22 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7-wire
アース線含む
なし
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
外径
8.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
配線方法
ケーブルトレイ
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
89.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
133.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-20 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT4
自己消化性
なし
耐UV性
あり
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
耐アルカリ性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
UL 80℃ (UL 758に準拠)
耐燃料性
なし
PWISフリー
なし
低粘着シース面
なし
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.7
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL PLTC-ER according to UL 13
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
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
ETHERLINE® TRAYの全製品
型番 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
2170472 | Cat.7 | 8.9 mm | 59.368 kg/km | 0.101 kg |