ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®アプリケーション: タイプC; Cat.5e; SF/UTP; XLPE; ハロゲンフリー; 黒
特長
- 人や財産の保護のため。
- 鉄道車両での使用に関する規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02に基づく火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
- 鉄道車両での使用における標準に準拠(DIN EN 50264-3-1 タイプXMに準拠した火災安全性とケーブルデザイン)
- AFNOR(Association française de normalisation)のNF試験規格にも準拠しています(技術データ参照)。
- 架橋絶縁体やシース材は、高温での耐久性に優れています。
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- 100 MHz(Cat.5e)または600 MHz(Cat.6AおよびCat.7)までの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号の伝送に対応しています。
アプリケーション
- 車載用カメラ、インフォテイメント、チケットシステムの配線用。
- 固定・移動配線。
- PROFINETネットワーク(タイプB)での可動使用。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 耐油性、耐燃料油性、耐アルカリ性、耐酸性。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
83 kg/km
銅指数
41.000 kg/km
銅指数 (lb)
41.000 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
71.6 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.74 c
製品構成
線心数/サイズ
1x4x0,5
ケーブル寸法
2X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体サイズ(AWG)
24 AWG
素線数
7
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
ツイストタイプ
スタークアッド
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
2.0 mm
最小外径
7.4 mm
外径
7.6 mm
最大外径
7.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
架橋ポリマー材
シース材質、短縮形
XLPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
PROFINET®アプリケーション
タイプC
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
62.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
78.0 mm
固定配線時の温度範囲
-45 °C まで 90 °C
温度、移動配線時
-35 °C まで 90 °C
設置最低温度
-35 °C
最大取付温度
90 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-25
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50305
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50305
に準拠した耐酸性
EN 50264-3-1
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
EN 50267-2-1
耐油性
あり
による耐油性
EN 50264-1 EM104
耐燃料性
あり
に準拠した耐燃料性
EN 50264-3-1
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
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
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® TRAINの全製品
型番 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 外径 | 銅指数 | 重量 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170906 | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 6.5 mm | 30.000 kg/km | 62 kg/km | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 4 | 0.34 mm² | 6.5 mm | 30.000 kg/km | 62 kg/km |
2170907 | 4x2x24/7AWG | Cat.5e | 7.7 mm | 38.000 kg/km | 76 kg/km | 4x2x24/7AWG | Cat.5e | 8 | 0.34 mm² | 7.7 mm | 38.000 kg/km | 76 kg/km |
2170908 | 4x2x24/7AWG | Cat.6A | 8.4 mm | 38.000 kg/km | 75 kg/km | 4x2x24/7AWG | Cat.6A | 8 | 0.22 mm² | 8.4 mm | 38.000 kg/km | 75 kg/km |
2170909 | 4x2x24/7AWG | Cat.7 | 8.4 mm | 43.000 kg/km | 95 kg/km | 4x2x24/7AWG | Cat.7 | 8 | 0.22 mm² | 8.4 mm | 43.000 kg/km | 95 kg/km |
2170910 | 1x4x0,5 | Cat.5e | 7.6 mm | 41.000 kg/km | 83 kg/km | 1x4x0,5 | Cat.5e | 4 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 41.000 kg/km | 83 kg/km |