ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; ハロゲンフリー; 黒
特長
- 特殊な防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
- 火災時の低煙密度(DIN EN IEC 61034-2準拠)。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)や、植物性、動物性、合成の油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対して優れた耐性があります。
- 特に、水溶性の洗浄剤やクーラントとの組み合わせに適しています。
- スチームジェット洗浄をにも耐えうる耐温水・耐スチーム性。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- 100 MHz(Cat.5e)または600 MHz(Cat.7)までの周波数帯域で、アナログおよびデジタル信号のデータ伝送に対応しています。
アプリケーション
- データや信号の伝送を目的とした様々な用途のマシンインターフェースに汎用的に使用することができます。
- 主な用途は、洗浄システム、下水プラント、コンボットシステム、および食品産業での用途です。
- 「PN」シリーズはPROFINETネットワーク(タイプB)での可動使用に適しています。
- 導体断面積が小さい "FLEX "バージョンは、限られたスペースでの使用に適しています。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した建築物の配線用。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
36 kg/km
銅指数
27.000 kg/km
銅指数 (lb)
181.430 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
145.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.76 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x26/7AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/FTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
1.05 mm
最小外径
5.9 mm
外径
6.2 mm
最大外径
6.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
52.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
65.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
80 °C
難燃性
なし
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した燃焼腐食性ガス
EN 50267-2-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
VDE 0276-605
耐候性
あり
に準拠した耐候性
ISO 4892-2
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 60811-404
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.7
Fast Connect(FC)仕様
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
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® ROBUSTの全製品
型番 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 外径 | 銅指数 | 重量 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170451 | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 50 kg/km | 1x4x22/7AWG | Cat.5e | 0.34 mm² | 6.5 mm | 30.400 kg/km | 50 kg/km |
2170452 | 4x2x23/7AWG | Cat.7 | 8.7 mm | 48.000 kg/km | 75 kg/km | 4x2x23/7AWG | Cat.7 | 0.25 mm² | 8.7 mm | 48.000 kg/km | 75 kg/km |
2170453 | 4x2x26/7AWG | Cat.7 | 6.2 mm | 27.000 kg/km | 36 kg/km | 4x2x26/7AWG | Cat.7 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 27.000 kg/km | 36 kg/km |