ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC
イーサネットケーブル; 柔軟性; PROFINET®アプリケーション: タイプC; Cat.6A; SF/UTP; PVC; 緑
特長
- インナーシースとセパレートクロスを含む「ファストコネクト」構造により、手間のかかるペアシールド加工が不要になるため、ケーブルの組み立て時間が大幅に短縮されます。また、ツイストペアのシールド効果も損なわれません。
- ホイルシールドと銅編組シールドの2重シールドにより、効果的な電磁干渉を防ぎます。
- IPカメラやアクセスポイントなど、低消費電力を必要とするネットワーク機器の電源とデータを同時に供給するためのPoE(Power-over-Ethernet)に対応したケーブルです。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大10 Gbit/sのCat.6A性能。
- 600MHzまでの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号のデータ伝送に対応。
- 堅牢なPVCシースとハロゲンフリーのFRNCシースがあります。
アプリケーション
- 撚線導体構造によりPROFINETネットワーク(タイプB)での可動使用向け。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- アウターシース材質により多用途で使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
130 kg/km
銅指数
57.000 kg/km
銅指数 (lb)
383.020 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC300 V AC rms まで UL
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
190 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.78 c
製品構成
線心数/サイズ
4X2X23/7AWG
ケーブル寸法
4X2X23 AWG
導体サイズ(AWG)
23 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
追加のストランドエレメント
クロスセパレータ
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
防鼠加工有
なし
導体外径
1.15 mm
外径
8.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
インナーシース材質 短縮形
TPE(熱可塑性エラストマー)
インナーシース材質 短縮形
TPE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
製品特性
使用範囲
柔軟性
PROFINET®アプリケーション
タイプC
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
71.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで +80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C まで 75 °C まで cULus CMX
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
IEC 60811-404
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMX まで UL 444 (e-file number: E236660)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMX (75°C) まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。