ETHERLINE® P EC FD Cat.5e
イーサネットケーブル; ケーブルキャリア, 柔軟性; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
アプリケーション
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
- -30℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
36 kg/km
銅指数
20.000 kg/km
銅指数 (lb)
134.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
300 V AC rms まで UL50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
DCループ抵抗(@20℃)
280.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
1x4x26/19AWG
ケーブル寸法
2X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
19
導体撚線
19本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
追加のストランドエレメント
中心ダミーワイヤー
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
最小導体サイズ
0.95 mm
導体外径
1.03 mm
最大線心外径
1.1 mm
最小外径
4.5 mm
外径
4.8 mm
最大外径
5.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
20.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
16 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
81.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
51.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C まで 50 °C
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMX (75°C) まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® EC FD Cat.5eの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2170433 | 1x4x26/19AWG | 4.8 mm | 20.000 kg/km | 36 kg/km |