ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®アプリケーション: タイプC; Cat.6A; S/FTP; PUR; ハロゲンフリー; 黃
特長
- -40°Cから+ 105°Cの温度に耐えます。(路上走行車用ISO 6722に準拠した温度クラスB)
- 特殊な防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
- 難燃性ケーブル設計により火災時の火災延焼の危険と高煙密度が低減されます。
- 人や財産の保護のため。
- IPカメラやアクセスポイントなど、低消費電力を必要とするネットワーク機器の電源とデータを同時に供給するためのPoE(Power-over-Ethernet)に対応したケーブルです。
- 各種シールドから選択可能。
- 100 MHz(Cat.5e)または600 MHz(Cat.6AおよびCat.7)までの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号の伝送に対応しています。
アプリケーション
- 車載用カメラ、インフォテイメント、チケットシステムの配線用。
- バス用の規格に準拠(カテゴリーM3(IIおよびIII)の車両に対するUNECE-R 118に準拠した耐火試験)。
- 固定・移動配線。
- PROFINETネットワーク(タイプC)での可動使用。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 耐油性、耐燃料油性、耐アルカリ性、耐酸性。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
77 kg/km
銅指数
38.000 kg/km
銅指数 (lb)
255.300 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
280.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.74 c
製品構成
線心数/サイズ
4X2X24/7AWG
ケーブル寸法
4X2X24 AWG
導体サイズ (mm2)
0.22 mm²
導体サイズ(AWG)
24 AWG
素線数
7
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/FTP
一括シールドのカバー率
85 %
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
1.3 mm
外径
8.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黃
シース色:RALカラー
RAL 1003
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
PROFINET®アプリケーション
タイプC
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
81.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
121.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C
温度、移動配線時
-30 °C まで 105 °C
設置最低温度
-30 °C
最大取付温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
ISO 6722-1 5.22
耐UV性
あり
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
Fast Connect(FC)仕様
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
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® HEAT 6722の全製品
型番 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 外径 | 銅指数 | 重量 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170581 | 4X2X24/7AWG | Cat.6A | 8.1 mm | 38.000 kg/km | 77 kg/km | 4X2X24/7AWG | Cat.6A | 8.1 mm | 38.000 kg/km | 77 kg/km |
2170582 | 24/7 | Cat.7 | 8.1 mm | 38.000 kg/km | 77 kg/km | 24/7 | Cat.7 | 8.1 mm | 38.000 kg/km | 77 kg/km |
2170850 | 24/7 | Cat.5e | 7.7 mm | 38.000 kg/km | 72 kg/km | 24/7 | Cat.5e | 7.7 mm | 38.000 kg/km | 72 kg/km |