END SLEEVES XL 1.0 RD 8
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 1mm²; 全長: 14mm; 赤; 電解銅 スズめっき

¥5
在庫あり
型番
61802065
(¥5/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:500個
500個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END SLEEVES XL 1.0 RD 8 ferrule -  Primary Image
END SLEEVES XL 1.0 RD 8 ferrule -  Primary Image END SLEEVES XL 1.0 RD 8 ferrule -   Secondary Image END SLEEVES XL 1.0 RD 8 ferrule -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 漏斗状の絶縁スリーブ開口部付きの特別に製造された端末スリーブにより、撚線が大幅に挿入しやすくなります。

アプリケーション

  • 多くの市場での認定向けに、当社のマルチスタンダード電線では、以下に記載された断面積をもつ専用の端末スリーブが必要です。
  • 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.090

製品構成

全長

14 mm

導体サイズ

1 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves XL, insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61802061 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61802062 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61802063 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61802064 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61802065 PEW 12.090 1 mm² 500
61802066 PEW 12.090 1 mm² 500
61802067 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61802068 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61802069 PEW 12.091 16 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!