END SLEEVES XL 0.75 GY 8
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 0.75mm²; 全長: 14mm; グレー; 電解銅 スズめっき

¥5
在庫切れ
型番
61802063
(¥5/PC)
税込

一時的な在庫切れ

END SLEEVES XL 0.75 GY 8 ferrule -  Primary Image
END SLEEVES XL 0.75 GY 8 ferrule -  Primary Image END SLEEVES XL 0.75 GY 8 ferrule -   Secondary Image END SLEEVES XL 0.75 GY 8 ferrule -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 漏斗状の絶縁スリーブ開口部付きの特別に製造された端末スリーブにより、撚線が大幅に挿入しやすくなります。

アプリケーション

  • 多くの市場での認定向けに、当社のマルチスタンダード電線では、以下に記載された断面積をもつ専用の端末スリーブが必要です。
  • 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.090

製品構成

全長

14 mm

導体サイズ

0.75 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

グレー

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves XL, insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61802061 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61802062 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61802063 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61802064 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61802065 PEW 12.090 1 mm² 500
61802066 PEW 12.090 1 mm² 500
61802067 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61802068 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61802069 PEW 12.091 16 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!