END SLEEVES XL 0.75 GY 10
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 0.75mm²; 全長: 16mm; グレー; 電解銅 スズめっき
¥7
在庫あり
型番
61802064
(¥7/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
特長
- 漏斗状の絶縁スリーブ開口部付きの特別に製造された端末スリーブにより、撚線が大幅に挿入しやすくなります。
アプリケーション
- 多くの市場での認定向けに、当社のマルチスタンダード電線では、以下に記載された断面積をもつ専用の端末スリーブが必要です。
- 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
500.000
最適な圧着インサート
PEW 12.090
製品構成
全長
16 mm
導体サイズ
0.75 mm²
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリプロピレン
表面保護
スズめっき
カラー
グレー
圧着端子デザイン
エンドスリーブ
製品特性
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-5 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Conductor end sleeves XL, insulatedの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
61802061 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白 | 500 | |
61802062 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白 | 500 | |
61802063 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61802064 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | グレー | 500 | |
61802065 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61802066 | PEW 12.090 | 1 mm² | 赤 | 500 | |
61802067 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61802068 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | 黒 | 500 | |
61802069 | PEW 12.091 | 16 mm² | 青 | 100 |
閉じる
すべて表示