END SLEEVES AHI-TWIN 2X10 RD
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.097; 断面: 10mm²; 赤; 銅 スズめっき

¥26
在庫あり
型番
61802034
(¥26/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END SLEEVES AHI-TWIN 2X10 RD ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AHI-TWIN 2X10 RD ferrule -  Primary Image END SLEEVES AHI-TWIN 2X10 RD ferrule -   Secondary Image END SLEEVES AHI-TWIN 2X10 RD ferrule -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 特殊な形状のプラスチック製カラーにより、2本の撚線導体の同時保持が可能
  • 2つの導体をTWIN端末スリーブで正しく圧着することにより、適切な電気的および機械的な接続が得られます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.097

製品構成

線心数/サイズ

2

全長

26 mm

導体サイズ

10 mm²

コネクタ材質

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 486F (e-file number: E507990)

ULカテゴリコントロール番号

ZMLF7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA-C22.2 No. 291 (e-file number: E507990)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

TWIN conductor end sleevesの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61801999 PEW 12.090-6 0.5 mm² 500
61802000 PEW 12.090-6 0.75 mm² グレー 500
61802010 PEW 12.090-6 1 mm² 500
61802020 PEW 12.090-6 1.5 mm² 500
61802030 PEW 12.090-6 2.5 mm² 500
61802032 PEW 12.090-6 4 mm² グレー 100
61802033 PEW 12.097 6 mm² 100
61802034 PEW 12.097 10 mm² 100
61802035 PEW 12.097 16 mm² 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!