END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.50 BK
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090-6; 断面: 1.5mm²; 黒; 銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- 特殊な形状のプラスチック製カラーにより、2本の撚線導体の同時保持が可能
- 2つの導体をTWIN端末スリーブで正しく圧着することにより、適切な電気的および機械的な接続が得られます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
500.000
最適な圧着インサート
PEW 12.090-6
製品構成
線心数/サイズ
2
全長
16 mm
導体サイズ
1.5 mm²
コネクタ材質
銅
絶縁体材質
ポリプロピレン
表面保護
スズめっき
カラー
黒
製品特性
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 486F (e-file number: E507990)
ULカテゴリコントロール番号
ZMLF7
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA-C22.2 No. 291 (e-file number: E507990)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
TWIN conductor end sleevesの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61801999 | PEW 12.090-6 | 0.5 mm² | 白 | 500 |
61802000 | PEW 12.090-6 | 0.75 mm² | グレー | 500 |
61802010 | PEW 12.090-6 | 1 mm² | 赤 | 500 |
61802020 | PEW 12.090-6 | 1.5 mm² | 黒 | 500 |
61802030 | PEW 12.090-6 | 2.5 mm² | 青 | 500 |
61802032 | PEW 12.090-6 | 4 mm² | グレー | 100 |
61802033 | PEW 12.097 | 6 mm² | 黄 | 100 |
61802034 | PEW 12.097 | 10 mm² | 赤 | 100 |
61802035 | PEW 12.097 | 16 mm² | 青 | 50 |
閉じる
すべて表示